Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1600 x 850mm, IP42, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196015
|
| EAN |
9008790951831
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
1507 mm
|
| Produktbreite |
757 mm
|
| Produktgewicht |
18.46 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLSR41685
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Rastermaß |
25 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
40 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
850 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|