Dokument herunterladen () von 20

196134
Modellcode: XLST433

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Obere Platte, IP42, für B x T = 300 x 300 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196134
EAN
9008790952968
Produkt Länge/Tiefe
81 mm
Produkthöhe
182 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
1.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLST433

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Entlüftung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
300 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.