Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, Klemmbügel für 2x 40 x 10 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196190
|
| EAN |
9008790953514
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30.1 mm
|
| Produkthöhe |
112.5 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLABF40
|
| Nennstrom - max. |
1600 A
|
| Schienenabstand |
185 mm
|
| Polzahl |
1-polig
|