Dokument herunterladen () von 20

196192
Modellcode: XPBB

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung für Hauptsammelschiene, Sammelschiene hinten

Listenpreis EUR102.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
196192
EAN
9008790953538
Produkt Länge/Tiefe
212.5 mm
Produkthöhe
815 mm
Produktbreite
243 mm
Produktgewicht
1.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XPBB

Produktspezifikationen

Bauform
Bausatz
Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a

Produktspezifikation exportieren