Dokument herunterladen () von 20

196198
Modellcode: XLPBT42

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung für Hauptsammelschiene, Sammelschienen oben, B x T 200 x 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196198
EAN
9008790953590
Produkt Länge/Tiefe
264 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLPBT42

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 3b

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.