Dokument herunterladen () von 20

196220
Modellcode: XLASRD4S

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für Montageseitenwand, Feldtiefe = 400

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196220
EAN
9008790953781
Produkt Länge/Tiefe
275 mm
Produkthöhe
50.5 mm
Produktbreite
41 mm
Produktgewicht
0.31 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
LV-Systeme
Modellcode
XLASRD4S

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Material
Metall
Ausführung
Montagesteg

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.