Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Klemmenabdeckung QSA
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196319
|
| EAN |
9008790954436
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
LV-Systeme
|
| Modellcode |
XLPTQ3
|
| Farbe |
Zink
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Montageset
|