Eaton Medusa LV-Systeme Kleinverteiler Medusa Zubehör, Flansch zur Kabeleinführung, Leitungen werden durch die Membran gestochen
Produktname |
Eaton Medusa Flansch
|
Katalognummer |
1965034
|
EAN |
8711426958012
|
Produkt Länge/Tiefe |
222 mm
|
Produkthöhe |
43 mm
|
Produktbreite |
60 mm
|
Produktgewicht |
0.058 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
INM154
|
Besondere Merkmale |
Zubehör und Anbauteile Eingangsmodul, vollständig geschlossen für Medusa 18 x 12 mm Punctulas
|
Typ |
Zubehör und Armaturen
|
Anzahl der Rohreinführungen |
12
|
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
18 mm
|
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
18 mm
|
Für Rohrdurchmesser |
Sonstige
|