Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. Kabeleinführung NEN 1x45 niedrig
Produktname |
Eaton Systeem 55 Kabeleinführungsbox
|
Katalognummer |
1965997
|
EAN |
8711426108332
|
Produkt Länge/Tiefe |
220 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
120 mm
|
Produktgewicht |
0.19 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Kabeleinführungsbox
|
Modellcode |
HILN1
|
Benutzt mit |
Anschlusskombinationen
Zubehör und Armaturen, entspricht NEN 3249 |
Besondere Merkmale |
Zubehör und Anbauteile Kabeleinführung NEN 3249, für 1 Kabel Türöffnung 160 mm Kabeldurchmesser 45 mm Höhe = 37 mm, einschließlich Gummiring (s) mit einem Durchmesser von 17/23/30 mm
|
Typ |
Verbindungskombinationen Zubehör und Anbauteile, entspricht NEN 3249
|
Farbe |
Schwarz
|
RAL-Nummer (Akin) |
9005
|
Material |
Kunststoff
|
Ausführung |
Rohreinführung
|
Geeignet für |
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
|