Dokument herunterladen () von 20

196902
Modellcode: XLMFMD024

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate with 45mm DIN-cutout, HxW= 200 x 400mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196902
EAN
9008790993541
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1907 mm
Product Width
2557 mm
Product Weight
0.51 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
LV systems
Model Code
XLMFMD024

Produktspezifikationen

Number of height units
0
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.