Dokument herunterladen () von 20

197232
Modellcode: M22-FI2

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, flach, 2 Einbaustellen, M22

Listenpreis EUR24.83

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
197232
EAN
4015080893035
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Produkttyp
Flat surface mounting enclosure
Modellcode
M22-FI2

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Aufbaugehäuse
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Befehlsstellungen
2
Einbaustellen
2
Gehäusefarbe
Grau
Materialqualität
Sonstiges
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
RAL-Nummer
7035
Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)

Produktspezifikation exportieren