Dokument herunterladen () von 20

197237
Modellcode: M30-FI3

Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen 3, 3 x 30,5

Listenpreis €27.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Zubehör Aufbaugehäuse
Katalognummer
197237
EAN
4015080893080
Produkt Länge/Tiefe
223 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.166 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
M30-FI3

Merkmale und Funktionen

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
Einbaustellen
3
RAL-Nummer
7035

Allgemein

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
Einbaustellen
3
RAL-Nummer
7035

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren