Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, AS-Interface Spezifizierung V2.0 max. 4 Module, Externe PELV-Spannungsquelle (24 VDC, max. 900 mA) mit Schraubklemme
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
| Katalognummer |
197319
|
| EAN |
4015080894438
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.304 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 CE IEC/EN 60529 UL 508 CSA-C22.2 No. 13-10 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 UL |
| Produkttyp |
Basismodul
|
| Modellcode |
SL7-FMS-ASI-V20E
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Leistungsaufnahme |
≤ 20 mA (AS-Schnittstelle)
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausstattung: |
Leiterplatte mit 4 Ausgängen
Status-LED |
| Funktionen |
Blinklicht
Blitzlicht Akustikmeldung Dauerlicht |
| Anzahl der Module |
Max. 4
Max. 5 |
| Adressierung |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Stromverbrauch |
900 mA, externe PELV-Spannungsquelle (24 V DC)
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 13 NEMA 4 NEMA 4X |
| Montagemethode |
Halterung
Boden Waagerecht |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Protokoll |
AS-Interface (S-8.F.F)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Geeignet für |
AS interface
|
| Rohrlänge |
100 mm
|
| Typ |
AS-Interface-Module
|
| Schraubendrehergröße |
3.5 x 0,5 mm, Anschlussschraube
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
6 mm
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
22 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0.7 Nm, Schraubklemmen
|