Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter, P3, 63 A, Aufbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, im Stahlgehäuse
| Produktname |
Eaton Moeller® series P3 Hauptschalter
|
| Katalognummer |
197366
|
| EAN |
4015080896784
|
| Produkt Länge/Tiefe |
250 mm
|
| Produkthöhe |
155 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
2.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
VDE 0660 IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 |
| Produkttyp |
Hauptschalter
|
| Modellcode |
P3-63/SE3/SVB-SW/HI11
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigertyp |
Türkupplungsdrehantrieb
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
2
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
640 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
600 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
590 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
340 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
51 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
55 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
44 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
22.1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
50 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter |
| Ausstattung: |
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
|
| Funktionen |
Verriegelbar
HALT-Funktion |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Zubehör |
Vom Benutzer montierter Hilfsschalter oder Neutralleiter.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Hauptschalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
4 kA (Lastseite)
100 kA (Versorgungsseite) |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
1,26 kA
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
80 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer) 1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) |
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
800 A
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (1,5 bis 6) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (2,5 - 35) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (1,5 - 25) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 |
| Anzugsdrehmoment |
3 Nm, Schraubklemmen
|