Dokument herunterladen () von 20

197404
Modellcode: T0-4-8294/SE2

Eaton Moeller series T0 Hauptschalter, 20 A, Aufbau, Design 8294

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
Katalognummer
197404
EAN
4015080895411
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
147 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
1.61 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Produkttyp
Hauptschalter
Modellcode
T0-4-8294/SE2

Features & Functions

Polzahl
4-polig

General information

Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Geeignet für
Frontbefestigung
Typ
Hauptschalter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)

Actuator

Betätigertyp
Wählschalter

Design verification
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.