Dokument herunterladen () von 20

197480
Modellcode: LSA-PKE-E

Eaton Moeller® series PKE Line Side Adapter für Type E mit PKE

Listenpreis EUR8.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKE Netzseitiger Adapter
Katalognummer
197480
EAN
4015081940127
Produkt Länge/Tiefe
32 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NKJH
UL File No.: E123500
UL Listed
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LSA-PKE-E

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Produktkategorie
Zubehör

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.