Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, 4 Einbaustellen, M22, flach
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Aufbaugehäuse
|
Katalognummer |
197641
|
Produkt Länge/Tiefe |
279 mm
|
Produkthöhe |
44 mm
|
Produktbreite |
43 mm
|
Produktgewicht |
0.201 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE marking UL Listed CSA File No.: 012528 CSA certified UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-05 |
Kataloghinweise |
individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
M22-FI4-*
|
Gehäusefarbe |
Grau
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
Vorprägungen |
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite) |
Einbaustellen |
4
|
RAL-Nummer |
7035
|
Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
Einbaulage |
beliebig
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|