Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder, bündig, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, 0,2 m, blau/weiß/rot, 24 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
197656
|
| EAN |
4015081946426
|
| Produkt Länge/Tiefe |
261 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.033 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-4-2 CE VDE 0660 IEC/EN 61000-4-3 |
| Produkttyp |
Leuchtmelder
|
| Modellcode |
C22-L-BWR-24-P1
|
| Betätiger-Durchmesser |
4.7 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge) |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
24 V
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Design |
klassisch
Bündig M12A |
| Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
| Lichtfarbe |
Blau
weiß rot |
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Kabellänge |
0,2 m
|
| Kabelmaterial |
PUR
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
|
| Schutzart |
IP, sonstige
NEMA sonstige |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
800 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
|
| Typ |
Leuchtmelder
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
Support
Contact us
+359884477015