Eaton Moeller series E57P Performance series, Näherungsschalter, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 S, Steckverbindung M12 x 1, 3-Draht, Sn= 15 mm, Nichtbündiger Einbau, PNP, Edelstahl
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57P Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
197818
|
| EAN |
4015081949250
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70.9 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.107 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL Listed UL File No.: E166051 IEC/EN 60947-5-2 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 Certified by UL for use in Canada |
| Produkttyp |
Näherungsschalter
|
| Modellcode |
E57P-30UPN15-Q
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Sensordurchmesser |
30 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
10 A
|
| Funktionen |
Kurzschlussschutz
|
| Spannungsart |
DC
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
3-Draht |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP69
NEMA 6P |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
| Laststrom |
1–300 mA (Ie)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
|
| Schaltfrequenz |
500 Hz
|
| Produktkategorie |
E57P Performance series
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
6 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
15 mm
|
| Wiederholbarkeit |
3 %
|
| Sensorlänge |
70.9 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
48 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
| Schalthysterese von Sn |
20 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
2.5 V
|
Support
Contact us
+359884477015