Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197847
Modellcode: E57PS-18UPC8-C2

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 Ö, 2 m Anschlusskabel, 3-Draht, Sn= 8 mm, nichtbündiger Einbau, PNP, Edelstahl

Listenpreis EUR37.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series E57PS Näherungsschalter
Katalognummer
197847
EAN
4015081949540
Produkt Länge/Tiefe
65.9 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.097 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL Listed
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Produkttyp
Näherungsschalter
Modellcode
E57PS-18UPC8-C2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitung
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
3-Draht
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP69
NEMA 6P
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
1200 Hz
Produktkategorie
E57PS Performance series
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
8 mm
Wiederholbarkeit
3 %
Sensorlänge
65.9 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015