Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197871
XC303 Starter Set

Eaton XC Starterkit bestehend aus 1 x XC-303-C32-002, 1 x XN-322-8DIO-PD05, Patchleitung und Software-Lizenz für CODESYS V3

Listenpreis EUR908.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XC Modular PLC
Katalognummer
197871
EAN
4015081949922
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
cULus Listed
EAC
UL Listed
CE
UL File No.: E205091
EN 61131
Produkttyp
Modulare SPS
Modellcode
XC303 Starter Set

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal (auf horizontaler Hutschiene)

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
< 95 % (ohne Betauung)

Bauartnachweis
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
Elektromagnetische Verträglichkeit

Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Stromstoßbemessung
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Grundgerät
Anschlussleitung
digitales Ausgabemodul
Programmiersoftware

Allgemeine Informationen

Montageart
Tragschienenmontage möglich

Eingang / Ausgang

Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
8
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,8 A (Eingangsversorgung)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.