Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197872
OPTE9

Eaton SPX Feldbusmodul Modbus TCP,Ethernet/IP, für Frequenzumrichter SPX

Listenpreis EUR393.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPX Zubehör Feldbusmodul
Katalognummer
197872
EAN
4015081950027
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CE marking
UL File No.: E134360
UL Listed
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC 61800-5
UL report applies to both US and Canada
Kataloghinweise
Das Feldbusmodul wird in den Frequenzumrichter gesteckt.
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
OPTE9

Kommunikation

Protokoll
Modbus TCP
EtherNet-IP
PROFINET
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
Anschlussart
2 x RJ45, 8-polig
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.