Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

197898
XV-313-10-B00-A11-1C

Eaton XV-313 Bedienpanel für Rückmontage, 24 V DC, 10 Zoll PCT-Displ., 1024x600, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Slot, SPS-Funktion kann vom Benutzer hinzugefügt werden XV-313-10-B00-A11-1C

Listenpreis EUR2,488.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-313 Bedienpanel
Katalognummer
197898
EAN
7640130099456
Produkt Länge/Tiefe
282 mm
Produkthöhe
55.7 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
1.21 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
EN 50178
DNV GL
UL 61010-2-201
UL File No.: E205091
IEC/EN 61131-2
CE
EMC according to 2014/30/EU
UL Listed
CUL
Produkttyp
Bedienpanel
Modellcode
XV-313-10-B00-A11-1C

Produktspezifikationen

Typ
  • Steuerpult mit SPS zum Hintereinbau
  • HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Merkmale
Hochkantprojektierung
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
RS485
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
RS232
Target- und Web-Visualisierung
USB-Host
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte
CAN
Schnittstelle Ethernet
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
Auf Anfrage
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
Rezepturen
Druckerausgabe
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
SW Schnittstelle
Meldungsanzeige
Farbdisplay
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Gehäusematerial
Kunststoff
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
254.4 mm
Produktkategorie
XV-300
Auflösung
  • 1024 x 600
  • WSVGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
222,72 x 125,28 mm
16:9
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
57.1 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Fronthöhe
164.5 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Gehärtetes, entspiegeltes Glas ohne Rahmen
TFT
Verpolungsschutz
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Schutzart
NEMA 4X
NEMA 12
IP65
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Intensität der Leuchtdichte
400 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 12
IP65
Anzahl Farben des Displays
16777216
Schwingfestigkeit
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
DRAM: 512 MByte RAM
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten
Funktionen
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Touch-Technologie
kapazitiver Multitouch
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront im Aluminium-Montagerahmen
Schnittstellen
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1024
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
10.1 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
18 W
Zulässige Spannung
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 18 W
18 W typ.
15,5 W
Protokoll
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
CAN
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren