Dokument herunterladen () von 20

178768
Modellcode: XN-322-20DI-PF

Eaton XN-322 Digitales Eingangsmodul, 20 Digital-Eingänge je 24 V DC, pulsschaltend, 0,5 ms

Listenpreis EUR113.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-322 Eingangsmodul
Katalognummer
178768
EAN
7640130098329
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.054 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E135462
cULus
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kataloghinweise
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
Produkttyp
Interfacemodul
Modellcode
XN-322-20DI-PF

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich

General information

Stromverbrauch
Keine mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
35 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Schutzart
IP20
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
20
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 digitales Eingangsmodul
Typ
  • Digitales E/A-Modul mit zwanzig 24 V DC/3,7 mA Eingängen (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0,5 ms.
  • XN300 I/O Scheibenmodul
Benutzt mit
XN-312-…
XN300
Spannungsart
Gleichstrom

Ambient conditions, mechanical

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
Kontaktentladung
4 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
24 - 16 AWG
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Isolierstoffgruppe
I

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung
160 V (Anschlüsse)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC

Communication

Anschlussart
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Protokoll
Andere Bussysteme

Input/Output

Eingang
Digitaleingänge gemäß EN61131-2 Type 1)
Eingangsstrom
3,7 mA (Digitaleingänge)
≤ 1,1 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel)
≥ 2,3 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
Eingangsstrom bei Signal 1
3.7 mA
Eingangsverzögerung
500 µs (steigende Flanke)
500 µs (fallende Flanke)
Eingangsspannung
24 V DC (Digitaleingänge)
0–8 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel)
14 - 30 V (Digital-Eingänge, High-Pegel)
Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
Anzahl Eingänge (digital)
20
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Ausgangsstrom
0 A

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen den digitalen Eingängen: nein

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.25 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.045 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag