Eaton XV-303 Bedienpanel mit SPS, 24 V DC, 15,6-Zoll-PCT-Widescreen Display, 1366x768 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xProfibus, 1xSD-Karten-Steckplatz
Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
Katalognummer |
191074
|
EAN |
7640130099135
|
Produkt Länge/Tiefe |
403.7 mm
|
Produkthöhe |
76.6 mm
|
Produktbreite |
254.9 mm
|
Produktgewicht |
3.9 kg
|
Zertifikat(e) |
CUL
EN 50178 IEC/EN 61131-2 EMC according to 2014/30/EU DNV GL |
Produkttyp |
Touchpanel
|
Modellcode |
XV-303-15-C02-A00-1C
|
Typ |
Bedienpanel mit SPS, PROFIBUS, und 2. Ethernet-Port
|
Merkmale |
Schnittstelle Ethernet
CAN RS485 Hochkantprojektierung USB-Device RS232 USB-Host Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro Target- und Web-Visualisierung Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion Steckplatz für SD-Karte Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Meldungsanzeige Druckerausgabe Farbdisplay 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) Rezepturen 1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle) MPI-Schnittstelle 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) SW Schnittstelle 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Klimafestigkeit |
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 Kalt nach EN 60068-2-1 |
Gehäusematerial |
Aluminium (druck Guss, Glasfront)
Kunststoff |
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
Breite der Front |
404 mm
|
Produktkategorie |
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
|
Auflösung |
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Displaygröße |
344,23 x 193,54 mm
16:9 |
Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Einbautiefe |
75.5 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Fronthöhe |
255 mm
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
Anzahl Tasten mit LED |
0
|
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
Spannungsart |
DC
|
Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
Kommunikationsschnittstelle |
PROFIBUS-DP, nicht galvanisch getrennt, 9 polige SUB-D Buchse, UNC
|
Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79")
Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm bündiger Einbau |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
Displayart |
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
TFT Entspiegeltes gehärtetes Glas im Aluminiumrahmen |
Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
|
Bildschirmbetrachtungswinkel |
85°/85°/80°/80° (links/rechts/hoch/runter)
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 4X NEMA 12 |
Intensität der Leuchtdichte |
300 cd/m²
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
Schwingfestigkeit |
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Speicher |
DRAM: 512 MByte RAM
Flash: 1 GByte SLC NVRAM: 128kByte beibehalten SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher) |
Funktionen |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Touch-Technologie |
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
kapazitiver Multitouch Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel |
Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
Schnittstellen |
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) 10/100 Mbps Ethernet Verbindung RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) |
Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
Anzahl Pixel (horizontal) |
1366
|
Anzahl Pixel (vertikal) |
768
|
Anzahl der Systemtasten |
1
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
15.6 in
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
21.6 W
|
Zulässige Spannung |
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit |
Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
|
Leistgsaufnahme |
16 W typ.
Max. 21,6 W 19,1 W |
Protokoll |
TCP/IP
MODBUS CAN PROFIBUS EtherNet/IP EtherCAT |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|