Dokument herunterladen () von 20

178772
Modellcode: XN-322-4AI-PTNI

Eaton XN-322 Analoges Eingangsmodul, 4 Analogeingänge, Pt/Ni/KTY/R mit 2- oder 3-Leiter-Verbindung

Listenpreis €270.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-322 Eingangsmodul
Katalognummer
178772
EAN
7640130098367
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.056 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 61000-6-2
UL File No.: E135462
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-4
cULus
Produkttyp
Interfacemodul
Modellcode
XN-322-4AI-PTNI

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckanschluss
Merkmale
Eingang, Widerstandsthermometer
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Widerstand
Analogeingänge konfigurierbar
Eingangssignal, konfigurierbar
Ausstattung:
10 kHz, Tiefpass-Eingangsfilter zweiter Ordnung
Parametrierbarer Software-Eingangsfilter
Messbereiche
0 - 1000 (Widerstandsmessung)
0 - 2500 (Widerstandsmessung)
-40 - 300 °C (Temperaturmessung, KTY84)
0 - 500 (Widerstandsmessung)
-50 - 150 °C (Temperaturmessung, KTY11)
-200 - 850 °C (Temperaturmessung, PT100/200/500/1000)
-60 - 250 °C (Temperaturmessung, NI100/1000)
-60 - 150 °C (Temperaturmessung, NI100/1000)
0 - 250 (Widerstandsmessung)
0 - 5000 (Widerstandsmessung)
-200 - 150 °C (Temperaturmessung, PT100/200/500/1000)
-55 - 150 °C (Temperaturmessung, KTY81)
Wertedarstellung
SIGNIERT16 (0.1 °C), UNSIGNIERT16 (0.1 Ω), Temp.- und Widerstandsmessung

Allgemein

Stromverbrauch
37 mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
0 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Schutzart
IP20
NEMA 1
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
4, Analogeingänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 Analoges Eingangsmodul
Auflösung
16 Bit (Analogeingänge)
Typ
  • Analoges Eingangsmodul für vier Widerstandseingänge PT100/PT1000/NI100/NI1000KTYxx/R mit 2- und 3-Leiter-Konfigurationen.
  • XN300 E/A-Baugruppe
Benutzt mit
XN-312-…
XN300
Spannungsart
DC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
4 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
47 dB (bei 230 - 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
40 dB (bei 30 - 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
24 - 16 AWG
0,25 – 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Isolierstoffgruppe
I

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
160 V (Anschlüsse)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC

Kommunikation

Anschlussart
2-Leiter/3-Leiter, Temperatur- und Widerstandsmessung
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
Protokoll
Andere Bussysteme

Eingang Ausgang

Genauigkeit
± 0,3 % der Vollauslastung, Temperatur- und Widerstandsmessung
Eingang
4 Analoge Widerstandseingänge (Pt/Ni/KTY/R mit 2- oder 3-Leiter-Verbindung)
Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
Messgrößen
Temperatur
Widerstand
Anzahl Eingänge (analog)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Wert-Aktualisierungszeit/Zykluszeit
Mindest. 4 / 4 ms (pro Kanal / alle Kanäle), Analogeingänge

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Analogeingänge: nein

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.768 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.08 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015