Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

191060
Modellcode: XV-313-10-C00-A00-1C

Eaton XV-313 Bedienpanel für Rückmontage, 24 V DC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Slot

Listenpreis EUR2347.55

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-313 Bedienpanel
Katalognummer
191060
EAN
7640130099081
Produkt Länge/Tiefe
282 mm
Produkthöhe
57 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
1.21 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61131-2
CUL
EN 50178
Certified by UL for use in Canada
UL 61010-2-201
UL File No.: E205091
EMC according to 2014/30/EU
CE
DNV GL
UL
Produkttyp
Touchpanel
Modellcode
XV-313-10-C00-A00-1C

Produktspezifikationen

Typ
Steuerpult mit PLC und 2. Ethernet-Port
Merkmale
RS485
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
Target- und Web-Visualisierung
Schnittstelle Ethernet
CAN
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Hochkantprojektierung
RS232
USB-Host
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
SW Schnittstelle
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Farbdisplay
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
Druckerausgabe
Rezepturen
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Kalt nach EN 60068-2-1
Gehäusematerial
Kunststoff
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
254.4 mm
Produktkategorie
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Auflösung
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
16:9
222,72 x 125,28 mm
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
57.1 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Fronthöhe
164.5 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Rückseitenmontage
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Gehärtetes, entspiegeltes Glas ohne Rahmen
TFT
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Schutzart
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Intensität der Leuchtdichte
400 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
16777216
Schwingfestigkeit
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
DRAM: 512 MByte RAM
Flash: 1 GByte SLC
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
NVRAM: 128kByte beibehalten
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
kapazitiver Multitouch
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront im Aluminium-Montagerahmen
Schnittstellen
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1024
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
10.1 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
18 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 18 W
18 W typ.
15,5 W
Protokoll
CAN
EtherNet/IP
MODBUS
TCP/IP
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren