Eaton XV-303 Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator,24VDC,10.1-Zoll-PCT-Display,1024x600 Pixel,2xEthernet, 1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xProfibus,1xSD Steckplatz
Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
Katalognummer |
179670
|
EAN |
7640130098794
|
Produkt Länge/Tiefe |
269 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
174 mm
|
Produktgewicht |
1.225 kg
|
Zertifikat(e) |
EN 50178
EMC according to 2014/30/EU CUL UL 61010-2-201 CE Certified by UL for use in Canada DNV GL IEC/EN 61131-2 UL File No.: E205091 UL |
Produkttyp |
Bedienpanel
|
Modellcode |
XV-303-10-CE2-A00-1C
|
Typ |
Zentrale mit SPS als SmartWire-DT-Koordinator mit PROFIBUS und 2. Ethernet-Port
|
Merkmale |
Hochkantprojektierung
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert USB-Host CAN Schnittstelle Ethernet Steckplatz für SD-Karte Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro USB-Device RS485 Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion RS232 Target- und Web-Visualisierung überlastsicher |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Druckerausgabe Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) SW Schnittstelle 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Farbdisplay MPI-Schnittstelle 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle) 1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) Meldungsanzeige Rezepturen |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
Klimafestigkeit |
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Gehäusematerial |
Kunststoff
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
Breite der Front |
269 mm
|
Produktkategorie |
SmartWire-DT-Koordinatoren
|
Auflösung |
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Displaygröße |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Einbautiefe |
50.1 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
18 W
|
Fronthöhe |
174 mm
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
Anzahl Tasten mit LED |
0
|
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
3
|
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
Spannungsart |
DC
|
Verbindung |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
Kommunikationsschnittstelle |
SWD-Master
PROFIBUS-DP, nicht galvanisch getrennt, 9 polige SUB-D Buchse, UNC |
Software |
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik |
Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
Montageart |
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
Displayart |
Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare TFT |
Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %) |
Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
Datenübtrag.rate |
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT |
Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
Intensität der Leuchtdichte |
400 cd/m²
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Schwingfestigkeit |
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Versorgungsstrom |
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux |
Speicher |
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten DRAM: 512 MByte RAM SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher) |
Funktionen |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
SmartWire-DT-Koordinator Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Touch-Technologie |
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT) kapazitiver Multitouch |
Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) 10/100 Mbps Ethernet Verbindung RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
LED-Anzeige |
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED |
Spannungseinbrüche |
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen 5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) |
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
Anzahl Pixel (horizontal) |
1024
|
Anzahl Pixel (vertikal) |
600
|
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
Anzahl der Systemtasten |
1
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Wiederholrate |
1 s
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
10.1 in
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
18 W
|
Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit |
Potentialtrennung |
Stromversorgung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein |
Leistgsaufnahme |
Max. 18 W
18 W typ. 15,5 W |
Protokoll |
PROFIBUS
Andere Bussysteme EtherNet/IP CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
Bemessungsbetriebsspannung |
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung) Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves) |
Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux |
Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|
Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig 24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig |