Eaton XV-313 Bedienpanel m. SPS zum Hinterbau als SWD-Koordinator,24VDC,7-Zoll-PCT-Displ.,1024x600 Pixel,2xEthernet,1xRS232,1xRS485,1xCAN,1xSWD,1xSD
| Produktname |
Eaton XV-313 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
191003
|
| EAN |
7640130099050
|
| Produkt Länge/Tiefe |
209 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
151 mm
|
| Produktgewicht |
0.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 61010-2-201
EMC according to 2014/30/EU UL File No.: E205091 IEC/EN 61131-2 CE CUL Certified by UL for use in Canada UL EN 50178 DNV GL |
| Produkttyp |
Touchpanel
|
| Modellcode |
XV-313-70-CE0-A00-1C
|
| Typ |
Bedienfeld mit SPS als SmartWire-DT-Koordinator und 2. Ethernet-Port
|
| Merkmale |
Steckplatz für SD-Karte
CAN Schnittstelle Ethernet RS485 RS232 Hochkantprojektierung USB-Host Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert überlastsicher USB-Device Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion Target- und Web-Visualisierung |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Ausstattung: |
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) SW Schnittstelle Meldungsanzeige Rezepturen Farbdisplay 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) Druckerausgabe 1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 Kalt nach EN 60068-2-1 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Breite der Front |
404 mm
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT-Koordinatoren
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
153,6 x 90,0 mm
16:9 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
43.1 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
14.4 W
|
| Fronthöhe |
255 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
| Betriebssystem |
Windows Embedded Compact 7 Pro
|
| Kommunikationsschnittstelle |
SWD-Master
|
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik |
| Störaussendung |
Nach IEC/EN 61000-6-4
|
| Montageart |
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) Rückseitenmontage |
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
Per Software dimmbar
LED |
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 61000-6-2
|
| Displayart |
Gehärtetes, entspiegeltes Glas ohne Rahmen
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare TFT |
| Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %) |
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
| Schutzart |
NEMA 4X
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1) NEMA 12 |
| Intensität der Leuchtdichte |
400 cd/m²
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
| Schwingfestigkeit |
60 - 150 Hz, ± 2 g
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Prozessor |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Versorgungsstrom |
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux |
| Speicher |
DRAM: 512 MByte RAM
Flash: 1 GByte SLC NVRAM: 128kByte beibehalten SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher) |
| Funktionen |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
SmartWire-DT-Koordinator Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
| Touch-Technologie |
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT) kapazitiver Multitouch |
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront im Aluminium-Montagerahmen
|
| Schnittstellen |
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt) RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED |
| Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) = 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
1024
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
600
|
| Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
7 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
14.4 W
|
| Zulässige Spannung |
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit 19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) |
| Potentialtrennung |
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein |
| Leistungsaufnahme |
14 W typ.
Max. 14,4 W 11,9 W |
| Protokoll |
TCP/IP
EtherNet/IP CAN MODBUS EtherCAT |
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung) Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves) |
| Kurzschlussschutz |
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux |
| Schockfestigkeit |
15 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Anschlussquerschnitte |
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig 24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig |