Dokument herunterladen () von 20

198276
Modellcode: NAS160-CI-2-K95

Eaton Moeller® series NAS Netz- und Systemschutzgerätekombination im Gehäuse, + Klemmen K95, 160A, 4p NAS160-CI-2-K95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Katalognummer
198276
EAN
4015081958351
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
688 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
23.77 kg
Zertifikat(e)
VDE-AR-N 4105
Produkttyp
Netz- und Anlagenschutz Gerätekombination
Modellcode
NAS160-CI-2-K95

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Anschlussart
Schraubklemmen
Schutzart
IP65
Polzahl
4-polig
Produktkategorie
Schaltanlagen für erneuerbare Energien
Schutz
  • Zentraler Netz- und Anlagenschutz
  • NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
Anschlussquerschnitte
Rundlitze (Cu)
1 x 16 - 95 mm², Cu-/Al-Kabel, Hauptleiter
Rund massiv (Cu)
Sektorfest (Al)
1 x 35 - 70 mm², Al-Kabel, Hauptleiter
Sektorverseilt (Cu)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electrical rating

Einschaltdauer
100%
Leistungsaufnahme
180 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Anzug Leistung)
3,1 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Halteleistung)
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
950 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
1330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz
100 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Kurzschlussstrom
100 kA (voraussichtlich)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 250 A gG/gL 500 V, Sicherung, 400V
Schaltzeit
40ms, Öffnungsverzögerung, Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)
< 150 ms mit NA-Schutzrelais, Gesamtausschaltzeit

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015