Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series M22 LED-Element, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-..., Bodenbefestigung, mehrfarbig
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
|
Katalognummer |
198598
|
EAN |
4015081965724
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
32 mm
|
Produktgewicht |
0.015 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61131-2
UL Listed CSA Class No.: 3211-07 CSA File No.: 2324643 EN 50178 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA certified |
Produkttyp |
LED-Element
|
Modellcode |
M22-SWD-LEDC-RGB
|
Farbe |
Multicolor
|
Ausstattung: |
Lichtquelle
|
Funktionen |
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
|
Lichtfarbe |
Mehrfarbig
|
Schutzart |
IP20
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
Überspannungskategorie |
Nicht zutreffend
|
Verschmutzungsgrad |
2
|
Spannungsart |
DC
|
Konstante Beschleunigung |
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Konstante Amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
|
Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
9 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
Luftentladung |
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
|
Berstimpuls |
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel |
Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008) |
Einströmung |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
|
Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
30 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
30 V
|
Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Steckverbinder M22-SWD-I...LP
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Anschlussart |
Bodenbefestigung
SWD: Stecker, 8-polig |
LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
|
Station |
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|