Eaton Moeller® series Rapid Link – Wendestarter, 6,6 A, Sensor-Eingang 2, Aktor-Ausgang 1, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. Für 62 Module, HAN Q4/2
Produktname |
Eaton Rapid Link Reversing starter
|
Katalognummer |
199096
|
EAN |
4015081971541
|
Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
Produkthöhe |
270 mm
|
Produktbreite |
220 mm
|
Produktgewicht |
1.64 kg
|
Zertifikat(e) |
RoHS
CE IEC/EN 60947-4-2 CCC UL approval UL 60947-4-2 UL 60947-4-2 |
Kataloghinweise |
Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung: für normale, intern und extern belüftete, vierpolige, Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz oder 1800 U/Min bei 60 Hz
|
Produkttyp |
Wendestarter
|
Modellcode |
RAMO5-W212A32-4120S1
|
Merkmale |
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: Keypad |
Ausstattung: |
1 Aktor-Ausgang
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET Thermistorüberwachung PTC Schlüsselschalterstellung HAND Elektronischer Motorschutz Schlüsselschalterstellung AUTO Thermo-Click 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb Kurzschlussauslöser |
Funktionen |
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
Externer Reset möglich Temperaturkompensierter Überlastschutz |
Verbindung |
Anschlüsse im Leistungsteil steckbar
|
Klasse |
CLASS 10 A
|
Schutzart |
NEMA 12
IP65 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
Class A
|
Lebensdauer, elektrisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
|
Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge (bei AC-3)
|
Ausführung |
Wendestarter
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.3 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
6.6 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Produktkategorie |
Motorstarter
|
Protokoll |
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 62 Module
ASI |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V
|
Netzformtyp |
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig. Wechselspannung |
Typ |
Wendestarter
|
Spannungsart |
DC
|
Einbaulage |
vertikal
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
|
Schwingung |
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6 |
Höhenlage |
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m Max. 2000 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation |
Strombegrenzung |
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
0,3 - 6,6 A, Motor, Hauptstromkreis |
Eingangsstrom |
6,6 A (bei 150% Überlast)
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 60 Sekunden
|
Netzspannungsbereich |
380 - 480 V (-15 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
|
Ausschaltverzögerung |
20 - 35 ms
|
Einschaltverzögerung |
20 - 35 ms
|
Ausgangsfrequenz |
50/60 Hz
|
Überlastzyklus |
AC-53a
|
Bemessungsfrequenz - min. |
47 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
63 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
6.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - min. |
0.09 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz - max. |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig. Wechselspannung |
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Bremsstrom |
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
|
Bremsspannung |
230/277 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
10 kA
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
0 A
|
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise) |
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
230/277 V AC (externe Bremse 50/60 Hz) |
Schnittstellen |
Spezifikation: S-7.AE (AS-Interface®)
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA Anzahl Slave-Adressen: 62 (AS-Interface®) |
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Kabellänge |
10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015