Dokument herunterladen () von 20

199299
Modellcode: DILMP32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Eaton Moeller® series DILMP Leistungsschütz, 4-polig, Wechselstrombetätigung, Ohmsche Last (AC-1): 32 A, 1 S, 1 Ö, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Push-in-Klemmen

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILMP 4-poliger Leistungsschütz
Katalognummer
199299
EAN
4015081973835
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
85 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.542 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Auch gemäß AC-3e getestet.
Produkttyp
4-poliger Leistungsschütz
Modellcode
DILMP32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
Spiegelkontakt
Polzahl
4-polig

Allgemein

Anwendung
Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
5000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
2.7 mΩ
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Spannungsart
Wechselstrom
Verbindung
Push-In Klemmen

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Anschlussquerschnitte

Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (1 - 10) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
2 x (1 - 6) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 8, Hauptleiter
20 - 14, Steuerstromleitungen
Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Schraubendrehergröße
3 x 0,5 mm, Anschlussschraube

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
180 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
180 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
180 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
120 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
18 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
32 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
238 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 220/230 V, 50 Hz
12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 240 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 380/400 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 415 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 440 V, 50 Hz
23 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 500 V, 50 Hz
26 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-1, 690 V, 50 Hz
35 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
5 kA, 125 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 70 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A, Klasse RK5, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
63 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
16 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
35 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
35 A gG/gL

Konvention. therm. Strom ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
76 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
27 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
29 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
84 A

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
35 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
10 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,4 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC/DC x Us
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
50 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
50 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
40 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
2,1 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
8 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
16 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
22 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
8 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
14 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
7.5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
5 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
20 HP

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Arbeitssicherheit

Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.28 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.76 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015