Dokument herunterladen () von 20

199353
Modellcode: M22-PVT30/FK02/FIY1

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, 2 Ö, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb

Listenpreis EUR75.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 emergency stop button
Katalognummer
199353
EAN
4015081975990
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Zertifikat(e)
CE
EAC
UL
CSA
CCC
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Produkttyp
Emergency stop button
Modellcode
M22-PVT30/FK02/FIY1
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Gehäusematerial
Plastik
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Anzahl Taster (Pilzform)
1
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl Schlüsselschalter
0
Anzahl der Kontrolllampen
0
Anzahl der Drucktasten
0
Gehäusefarbe
Gelb
Materialqualität
Sonstiges
Anzahl Schalter (Auswahl)
0
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonsitge
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren