Eaton DC1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 2,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1
Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
199393
|
EAN |
4015081977826
|
Produkt Länge/Tiefe |
162 mm
|
Produkthöhe |
232 mm
|
Produktbreite |
161 mm
|
Produktgewicht |
2.5 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 61800-5-1
Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61800-3 IEC/EN61800-5 CE CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 61800-2 UL 508C UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL CUL RCM RoHS, ISO 9001 UL File No.: E172143 UL Listed CE marking UkrSEPRO EAC |
Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
Modellcode |
DC1-1D2D3NN-A66OE1
|
Merkmale |
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: drivesConnect |
Ausstattung: |
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung IGBT-Wechselrichter UV-Beständigkeit 7-Segment-Anzeige zusätzlicher Platinenschutz |
Kabellänge |
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut SmartWire-DT, optional OP-Bus (RS485), eingebaut |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
Rahmengröße |
FS1
|
Einbaulage |
vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
CAN
EtherNet/IP Andere Bussysteme MODBUS |
Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Effizienz |
97 % (η)
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
7.8 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,8 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
110 V
|
Netzspannung - max. |
115 V
|
Betriebsart |
U/f-Steuerung
Synchron-Reluktanzmotore Sensorlose Vektorregelung (SLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation PM-Motoren BLDC Motoren |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
|
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
3.45 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig |
0.37 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
115 V AC, 1-phasig
|
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
175 % IH
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
120 V
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
2 A
|
Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Support
Contact us
+359884477015