Dokument herunterladen () von 20

199400
Modellcode: DC1-122D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phasig, 2,3 A, 0,37 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1

Listenpreis €592.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
199400
EAN
4015081977895
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
232 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
EAC
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
UL Listed
IEC/EN 61800-5-1
UL 508C
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
CE
CUL
RCM
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-2
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CE marking
UL
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-122D3FN-A6SOE1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
UV-Beständigkeit
PC-Verbindung
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz
Lokale Bedienelemente
7-Segment-Anzeige
IGBT-Wechselrichter

Allgemein

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
CANopen®, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
MODBUS
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
3.7 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
4,8 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
BLDC Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
U/f-Steuerung
PM-Motoren
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
3.45 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2,3 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 3-phasig
0.37 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 1-phasig
230 V AC, 1-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
2.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
2 A

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
0.92 kVA
Scheinleistung bei 240 V
0.96 kVA

Trennfunktion

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015