Dokument herunterladen () von 20

199431
Modellcode: DC1-344D1FN-A66OE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 4,1 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS1

Listenpreis EUR750.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
199431
EAN
4015081978205
Produkt Länge/Tiefe
162 mm
Produkthöhe
232 mm
Produktbreite
161 mm
Produktgewicht
2.5 kg
Zertifikat(e)
UL
IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
UL Listed
RCM
UkrSEPRO
CUL
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-5-1
Certified by UL for use in Canada
CE marking
EAC
UL 508C
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-344D1FN-A66OE1

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus
Ausstattung:
Funkentstörfilter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
7-Segment-Anzeige
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
UV-Beständigkeit

General information

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
75 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
50 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
CANopen®, eingebaut
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS1
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
MODBUS
CAN
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
52 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
53 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
56 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
61 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
62 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
68 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
73 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
78 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
5.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
13 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
480 V
Betriebsart
BLDC Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
PM-Motoren
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
6.15 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4,1 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
6 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
3.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
3.4 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
2.84 kVA
Scheinleistung bei 480 V
3.41 kVA

Braking function

Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015