Dokument herunterladen () von 20

199444
Modellcode: DC1-34024FB-A6SOE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 24 A, 11 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS3

Listenpreis €2,379.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DC1 Variable frequency drive
Katalognummer
199444
EAN
4015081978335
Produkt Länge/Tiefe
238 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
210.5 mm
Produktgewicht
7 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
RCM
CE marking
UL report applies to both US and Canada
CUL
EAC
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-2
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL
UL 508C
UL Listed
CE
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C3, 3S3
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
  • Für normale, intern und extern belüftete, vierpolige Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 U/Min bei 50 Hz und 1800 U/Min bei 60 Hz
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DC1-34024FB-A6SOE1

Merkmale und Funktionen

Merkmale
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Ausstattung:
Kontrolleinheit
Lokale Bedienelemente
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Brems-Chopper
Breaking resistance
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
7-Segment-Anzeige
UV-Beständigkeit
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

Allgemein

Kabellänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
SmartWire-DT, optional
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS3
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
27.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
12,7 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
480 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
BLDC Motoren
PM-Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
36 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
24 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
11 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 % IH
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
3.2 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
4.2 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
15 HP

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
16.63 kVA
Scheinleistung bei 480 V
19.95 kVA

Trennfunktion

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Bauartnachweis

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015