Eaton Moeller® series PKZM0 Verdrahtungsset, Für Direktstarter, Push-in-Klemmen PKZM0-XDM12-PI
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZM0 Zubehör Verdrahtungsbaustein
|
| Katalognummer |
199463
|
| EAN |
4015081978694
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
63.7 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.043 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA UL UL File No.: E36332 |
| Kataloghinweise |
Geeignet für PKZM0…-PI / SPI32 und Leistungsschütz DILM7…15-PI
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
PKZM0-XDM12-PI
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
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
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
15 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 VAC
|
| Anschlusstechnik |
Push-in Klemmen
|
| Ausführung |
Direktschaltung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Verdrahtungsset
|