Eaton Moeller® series DILH Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 S, 1 Ö, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILH600 - DILH800, -SI
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILH Hilfsschalterbaustein
|
| Katalognummer |
199558
|
| EAN |
4015081982523
|
| Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
15 mm
|
| Produktgewicht |
0.056 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
DILH800-XHI11-SI
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Support
Contact us
+359884477015