Eaton Moeller® series DILH Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 S, 1 Ö, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILH600 - DILH800
Produktname |
Eaton Moeller® series DILH Hilfsschalterbaustein
|
Katalognummer |
199559
|
EAN |
4015081982530
|
Produkt Länge/Tiefe |
77 mm
|
Produkthöhe |
77 mm
|
Produktbreite |
15 mm
|
Produktgewicht |
0.056 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
DILH800-XHI11-SA
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Support
Contact us
+359884477015