Dokument herunterladen () von 20

199560
Modellcode: DILH800-XHI11V-SI

Eaton Moeller® series DILH Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 10 A, 1 SF, 1 ÖS, Seitenanbau, Schraubklemmen, DILH600 - DILH800

Listenpreis €26.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILH Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
199560
EAN
4015081982547
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.056 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DILH800-XHI11V-SI

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015