Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter, 380 V 400 V 415 V: 0,37, 0,55 kW, Ir= 1 - 1,6 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC, Push-in-Klemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSC-D Direktstarter
|
| Katalognummer |
199565
|
| EAN |
4015081982660
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
197 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.601 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1 |
| Kataloghinweise |
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
|
| Produkttyp |
Direktstarter
|
| Modellcode |
MSC-D-1,6-M7(230V50HZ)-PI
|
| Ausstattung: |
Kurzschlussauslöser
|
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
|
| Klasse |
CLASS 10 A
|
| Anschlusstechnik |
Push-in Klemmen
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Zuordnungsart |
2
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
IEC/UL Starter
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
1.6 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Typ |
Starter mit Bimetallauslöser
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1,5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.6 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 - 415 V AC
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq), Typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
| Kurzschlussauslöser (Irm) - max. |
24.8 A
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,4 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015