Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199732
M22-PV30/FK02

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, 2 Ö, rot, gelb

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
199732
EAN
4015081988235
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
42 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.047 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PV30/FK02

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Design
Pilzform
Beleuchtung
unbeleuchtet
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Sonstige
Design
Pilzform
RAL-Nummer
3000

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 4X
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Geeignet für
NOT-HALT
Typ
  • Not-Halt-Drucktaster
  • STOPP-/HALT-Taste

Produktspezifikation exportieren