Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199733
SPI385A0-4A3N2

Eaton SPI9000

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SPI9000 Frequenzumrichter
Katalognummer
199733
EAN
4015081988426
Produkt Länge/Tiefe
1032 mm
Produkthöhe
552 mm
Produktbreite
239 mm
Produktgewicht
100 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
SPI385A0-4A3N2

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP, sonsitge
NEMA sonstige

Hauptkreis

Netzfrequenz
50/60 Hz

Produktspezifikation exportieren