Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199735
Modellcode: DB1-322D3FN-N2CC

Eaton DB1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 2,2 A, NEMA sonstige, IP20, FS1, Funkentstörfilter

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DB1 Frequenzumrichter
Katalognummer
199735
EAN
4015081988341
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-5-1
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
CE marking
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DB1-322D3FN-N2CC

Features & Functions

Ausstattung:
IGBT-Wechselrichter
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
Funkentstörfilter
PC-Verbindung

General information

Kabellänge
C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
CANopen®, eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Rahmengröße
FS1
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Abhängig von der Kühlung
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
33 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
36 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
36 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
36 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
39 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
40 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
40 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
42 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
2.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3,5 mA (bei 3 x 230 V)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
PM-Motoren
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
2.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
0.37 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
2.3 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.5 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
0.53 kVA
Scheinleistung bei 240 V
0.55 kVA

Braking function

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification
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
Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.