Mit einer Höhe von nur 74 mm ist der PowerXLTM DB1 ein Frequenzumrichter in der kleinsten IEC-kompatiblen Form. Durch den Wegfall des Kühlkörpers baut der DB1 40 % kleiner als ein vergleichbarer Frequenzumrichter mit aktiver Kühlung. Das kompakte Gerät ist ideal für die Integration in bestehende Systeme ohne ausreichend Platz für Kühlkörper oder Lüftungen geeignet. Raue und anspruchsvolle Umgebungen stellen ebenfalls kein Problem dar. Der DB1 ist mit den gleichen Funktionalitäten wie der DC1 ausgestattet und ist somit ein Hochleistungsgerät, das in Motoren bis einschließlich der Effizienzklasse IE4 eingesetzt werden kann.
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.
Support
Contact us
+359884477015