Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199737
Modellcode: DB1-327D0FN-N2CC

Eaton DB1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 3-phasig, 9,6 A, NEMA sonstige, IP20, FS1, Funkentstörung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DB1 Frequenzumrichter
Katalognummer
199737
EAN
4015081988365
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-5-1
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
CE marking
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DB1-327D0FN-N2CC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Abhängig von der Kühlung
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms

Scheinleistung

Scheinleistung bei 230 V
1.61 kVA
Scheinleistung bei 240 V
1.68 kVA

Bremsfunktion

Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
Temperaturgesteuerter Lüfter
Werkzeugloser Austausch des Lüfters
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Rahmengröße
FS1

Hauptkreis

Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
37 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
41 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
45 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
52 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
58 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
67 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
78 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
89 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
9.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3,5 mA (bei 3 x 230 V)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
240 V
Netzspannung - min.
200 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
U/f-Steuerung
PM-Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
7 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.