Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 30 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, 2 Ö, rot, gelb, RAL 3000
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
199750
|
| EAN |
4015081989249
|
| Produkt Länge/Tiefe |
40 mm
|
| Produkthöhe |
42 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.047 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Produkttyp |
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Modellcode |
M22-PVT30/FK02
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
|
| Design |
Palmenförmig
|
| Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Design |
Palmenförmig
|
| RAL-Nummer |
3000
|
| Schutzart |
IP65
NEMA 4X |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Typ |
|