Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A, Großpaket
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Zubehör Kontaktelement
|
Katalognummer |
199866
|
EAN |
4015081997121
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
32 mm
|
Produktbreite |
10 mm
|
Produktgewicht |
0.01 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC IEC 60947-5-1 CE UL UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NKCR UL/CSA CSA IEC/EN 60947-5 |
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
M22-CK01-GVP
|
Farbe |
rot
|
Elektrische Anschlussart |
Federzuganschluss
|
Schutzart |
IP20
|
Lebensdauer, elektrisch |
1.000.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 1 A)
1.200.000 Schaltvorgänge (bei 12 V, DC-13, 2,8 A) 700.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A) 1.600.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, 0,5 A) |
Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
Ausführung |
aufsteckbar und integrierbar
|
Montageart |
Front fastening
|
Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Typ |
Hilfsschalter
|
Benutzt mit |
Kann mit NZM1, 2, 3 Schutzschalter verwendet werden: Ein Ausgelöst-Hilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Verwendbar mit NZM3, 4 Leistungsschalter: Bis zu drei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden. Kann mit NZM4-Schutzschalter verwendet werden: Bis zu zwei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden. Kann mit NZM2-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden. Kann mit NZM1-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden. |
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 11 ms
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,75 - 2,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
4 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 42 V |
1.7 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
1.2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 500V |
0.1 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
220 V
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
Kurzschlussschutz |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Anschlussart |
Cage Clamp
Frontbefestigung Einfachkontakt |
Betätigungskraft - max. |
5 N
|
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
Knopfbewegung |
5.7 mm
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA) |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
15 N
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|